Alloggiamento, serie LBG

Alloggiamento, serie LBG

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LBG-32
LBG-40
LBG-50
LBG-63
LBG-80
LBG-100
LBG-125
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Materiale di montaggio N. componente produttore Peso
(g)

71.28 €

1 3 giorni 32Acciaio inossidabile pressofuso31761220

72.54 €

1 3 giorni 40Acciaio inossidabile pressofuso31762300

75.80 €

1 3 giorni 50Acciaio inossidabile pressofuso31763540

84.74 €

1 3 giorni 63Acciaio inossidabile pressofuso31764580

95.65 €

1 4 giorni 80Ferro grafite sferulitico317651050

105.98 €

1 4 giorni 100Ferro grafite sferulitico317661375

187.75 €

1 4 giorni 125Ferro grafite sferulitico317674140

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale bullone Acciaio, cementato Materiale fusibile Acciaio per molle Temperatura ambiente min.(°C) -40
Temperatura ambiente max.(°C) 150 Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Supporto tecnico