Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PDAD-09-G3/8 |
PDAD-13-G3/8 |
PDAD-22-G3/8 |
PDAD-51-G3/8 |
PDAD-73-G1/2 |
PDAD-100-G1/2 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione | Filettatura tubo nominale lato di controllo | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,813.92 € | 1 | 4 giorni | 3/8 | 3/8 | 552170 | 13000 | |||
3,103.51 € | 1 | 4 giorni | 3/8 | 3/8 | 552171 | 14000 | |||
3,494.88 € | 1 | Preventivo | 3/8 | 3/8 | 552172 | 16500 | |||
4,592.65 € | 1 | 4 giorni | 3/8 | 3/8 | 552173 | 24000 | |||
5,418.46 € | 1 | 18 giorni | 1/2 | 1/2 | 552174 | 31000 | |||
5,997.66 € | 1 | 4 giorni | 1/2 | 1/2 | 552175 | 47000 |
Loading...
Lato mandata, tipo di collegamento | G | Pressione aria su lato porta di ingresso(MPa) | 0.4-1.6 | Lato controllo, tipi di collegamento | G |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di montaggio | Con accessori | Materiale dell’alloggiamento | Lega di alluminio da lavorazione | Temperatura min. del fluido(°C) | 2 |
Temperatura max. del fluido(°C) | 50 | Temperatura di stoccaggio min.(°C) | -20 | Temperatura di stoccaggio max(°C) | 60 |
Temperatura ambiente min.(°C) | 5 | Temperatura ambiente max.(°C) | 50 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [6:4:4] |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Configura
Proprietà di base
Lato di mandata, designazione nominale filettatura tubazione
Filettatura tubo nominale lato di controllo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali