Manometro, serie MAP

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MAP-40-4-1/8-EN

Codice componente
MAP-40-4-1/8-EN
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

19.97 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione nominale del manometro 40 Posizione collegamento Centrato sul lato posteriore Collegamento pneumatico R1/8
Materiale dell’alloggiamento PBT Materiale del perno avvitato Ottone Materiale della finestra di ispezione PS
Colore dell’alloggiamento Nero Grado di protezione IP43 Pressione di esercizio min.(bar) 0
Pressione di esercizio max.(bar) 4 Temperatura min. del fluido(°C) -20 Temperatura max. del fluido(°C) 60
Temperatura ambiente min.(°C) -20 Temperatura ambiente max.(°C) 60 Mezzo operativo Gas inerte, liquidi neutri
N. componente produttore 0000162842 Peso(g) 60

Si trova sulla pagina di Manometro, serie MAP, il codice articolo è il seguente: MAP-40-4-1/8-EN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MAP-40-4-1/8-EN.

Supporto tecnico