Manometro, serie PAGL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PAGL-HP3-63-60-G14
PAGL-HP3-63-60-G14-RC
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Posizione collegamento N. componente produttore

179.60 €

1 4 giorni Centrato sul lato posteriore0001166938

179.60 €

1 4 giorni Radiale in basso0001908519

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione nominale del manometro 63 Collegamento pneumatico G1/4 Materiale dell’alloggiamento Acciaio
Materiale del perno avvitato Ottone Materiale della finestra di ispezione PS Colore dell’alloggiamento Argento
Grado di protezione IP65 Pressione di esercizio min.(bar) 0 Pressione di esercizio max.(bar) 60
Temperatura min. del fluido(°C) 0 Temperatura max. del fluido(°C) 60 Temperatura ambiente min.(°C) 0
Temperatura ambiente max.(°C) 60 Temperatura min. di stoccaggio(°C) -40 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 70
Mezzo operativo Gas inerte, liquidi neutri Peso(g) 80

Supporto tecnico