Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SFAW-32T-TG12-E-PNLK-PNVBA-M12 |
SFAW-100T-TG1-E-PNLK-PNVBA-M12 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Valore iniziale gamma di misurazione del flusso (l/min) | Valore finale gamma di misurazione del flusso (l/min) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
466.02 € | 1 | 4 giorni | 1.8 | 32 | 8036872 | |||
480.57 € | 1 | 4 giorni | 5 | 100 | 8036878 |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0:: 50 | IP | IP65 | Materiale dell’alloggiamento | Rinforzato con PA |
---|---|---|---|---|---|
Materiali a contatto con i fluidi | EPDM (perossido), acciaio inossidabile, ETFE, PA6T/6I-rinforzato | Uscita di commutazione | 2xPNP o 2xNPN commutabile | Funzione elemento di commutazione | Contatto N/C, contatto N/O, commutabile |
Max. corrente di uscita(mA) | 100 | Pressione di esercizio min.(bar) | 0 | Pressione di esercizio max.(bar) | 12 |
Temperatura min. del fluido(°C) | 0 | Temperatura max. del fluido(°C) | 90 | Temperatura nominale(°C) | 23 |
Valutazione IP | IP65 | Gamma tensione di esercizio DC(V) | 18-30 | Mezzo operativo | Acqua, liquidi neutri, liquidi |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 3 - Tensocorrosione elevata | Peso(g) | 400 |
Configura
Proprietà di base
Valore iniziale gamma di misurazione del flusso(l/min)
Valore finale gamma di misurazione del flusso(l/min)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali