Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamento pneumatico | Tipo display | Uscita di commutazione | Valore iniziale gamma di misurazione della pressione (bar) | Valore finale gamma di misurazione della pressione (bar) | Pressione di sovraccarico max. (bar) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143.22 € | 1 | 23 giorni | G1/8 | LCD illuminato | 2xPNP o 2xNPN commutabile | -1 | 1 | 5 | 8001219 | 70 | |||
146.23 € | 1 | 4 giorni | R1/8 | LCD illuminato | 2xPNP o 2xNPN commutabile | -1 | 1 | 5 | 8001207 | 80 | |||
150.58 € | 1 | 13 giorni | G1/8 | LCD illuminato | 2xPNP o 2xNPN commutabile | 0 | 2 | 6 | 8001232 | 70 | |||
150.58 € | 1 | 19 giorni | G1/8 | LCD illuminato | 2xPNP o 2xNPN commutabile | 0 | 6 | 15 | 8001233 | 70 | |||
155.98 € | 1 | 22 giorni | QS-4 | LCD illuminato | 2xPNP o 2xNPN commutabile | 0 | 10 | 15 | 8001224 | 70 | |||
155.98 € | 1 | 7 giorni | QS-6 | LCD illuminato | 2xPNP o 2xNPN commutabile | 0 | 10 | 15 | 8001225 | 70 | |||
158.97 € | 1 | 39 giorni | QS-5/32 | LCD illuminato | 2xPNP o 2xNPN commutabile | 0 | 10 | 15 | 8001226 | 70 | |||
143.22 € | 1 | 3 giorni | G1/8 | LCD illuminato | 2xPNP o 2xNPN commutabile | 0 | 10 | 15 | 8001221 | 70 | |||
146.98 € | 1 | 12 giorni | G1/8 | LCD illuminato | 2xPNP o 2xNPN commutabile | 0 | 10 | 15 | 8001220 | 70 | |||
137.23 € | 1 | 4 giorni | QS-4 | LCD illuminato | 2xPNP o 2xNPN commutabile | 0 | 10 | 15 | 8001211 | 65 | |||
140.97 € | 1 | 4 giorni | QS-4 | LCD illuminato | 2xPNP o 2xNPN commutabile | 0 | 10 | 15 | 8001212 | 65 | |||
125.98 € | 1 | 4 giorni | QS-4 | LED | 2xPNP | 0 | 10 | 15 | 8003350 | 65 | |||
125.98 € | 1 | 4 giorni | QS-4 | LED | 2xPNP | 0 | 10 | 15 | 8003349 | 65 | |||
140.25 € | 1 | 29 giorni | QS-5/32 | LCD illuminato | 2xPNP o 2xNPN commutabile | 0 | 10 | 15 | 8001215 | 65 | |||
143.97 € | 1 | 4 giorni | QS-5/32 | LCD illuminato | 2xPNP o 2xNPN commutabile | 0 | 10 | 15 | 8001216 | 65 | |||
144.72 € | 1 | 4 giorni | G1/8 | LCD illuminato | 2xPNP o 2xNPN commutabile | 0 | 10 | 15 | 8001201 | 80 | |||
148.48 € | 1 | 3 giorni | G1/8 | LCD illuminato | 2xPNP o 2xNPN commutabile | 0 | 10 | 15 | 8001204 | 80 | |||
133.48 € | 1 | 29 giorni | G1/8 | LED | 2xPNP | 0 | 10 | 15 | 8003346 | 80 | |||
133.48 € | 1 | 4 giorni | G1/8 | LED | 2xPNP | 0 | 10 | 15 | 8003345 | 80 | |||
146.23 € | 1 | 4 giorni | 1/8 NPT | LCD illuminato | 2xPNP o 2xNPN commutabile | 0 | 10 | 15 | 8001202 | 80 | |||
149.97 € | 1 | 4 giorni | 1/8 NPT | LCD illuminato | 2xPNP o 2xNPN commutabile | 0 | 10 | 15 | 8001205 | 80 | |||
146.23 € | 1 | 3 giorni | R1/4 | LCD illuminato | 2xPNP o 2xNPN commutabile | 0 | 10 | 15 | 8001209 | 80 | |||
149.97 € | 1 | 4 giorni | R1/4 | LCD illuminato | 2xPNP o 2xNPN commutabile | 0 | 10 | 15 | 8001208 | 80 | |||
146.23 € | 1 | 3 giorni | R1/8 | LCD illuminato | 2xPNP o 2xNPN commutabile | 0 | 10 | 15 | 8001203 | 80 | |||
149.97 € | 1 | 7 giorni | R1/8 | LCD illuminato | 2xPNP o 2xNPN commutabile | 0 | 10 | 15 | 8001206 | 80 | |||
150.58 € | 1 | 4 giorni | G1/8 | LCD illuminato | 2xPNP o 2xNPN commutabile | 0 | 10 | 15 | 8001231 | 70 | |||
154.34 € | 1 | 25 giorni | G1/8 | LCD illuminato | 2xPNP o 2xNPN commutabile | 0 | 10 | 15 | 8001230 | 70 | |||
144.57 € | 1 | 4 giorni | QS-4 | LCD illuminato | 2xPNP o 2xNPN commutabile | 0 | 10 | 15 | 8001237 | 65 | |||
148.32 € | 1 | 12 giorni | QS-4 | LCD illuminato | 2xPNP o 2xNPN commutabile | 0 | 10 | 15 | 8001236 | 65 | |||
152.23 € | 1 | 4 giorni | G1/8 | LCD illuminato | 2xPNP o 2xNPN commutabile | 0 | 16 | 20 | 8001222 | 70 | |||
151.48 € | 1 | 4 giorni | R1/4 | LCD illuminato | 2xPNP o 2xNPN commutabile | 0 | 16 | 20 | 8001210 | 80 | |||
155.98 € | 1 | 7 giorni | QS-4 | LCD illuminato | 2xPNP o 2xNPN commutabile | 0 | -1 | 5 | 8001227 | 70 | |||
155.98 € | 1 | 4 giorni | QS-6 | LCD illuminato | 2xPNP o 2xNPN commutabile | 0 | -1 | 5 | 8001228 | 70 | |||
158.97 € | 1 | 4 giorni | QS-5/32 | LCD illuminato | 2xPNP o 2xNPN commutabile | 0 | -1 | 5 | 8001229 | 70 | |||
143.22 € | 1 | 4 giorni | G1/8 | LCD illuminato | 2xPNP o 2xNPN commutabile | 0 | -1 | 5 | 8001223 | 70 | |||
137.23 € | 1 | 4 giorni | QS-4 | LCD illuminato | 2xPNP o 2xNPN commutabile | 0 | -1 | 5 | 8001213 | 65 | |||
140.97 € | 1 | 22 giorni | QS-4 | LCD illuminato | 2xPNP o 2xNPN commutabile | 0 | -1 | 5 | 8001214 | 65 | |||
125.98 € | 1 | 4 giorni | QS-4 | LED | 2xPNP | 0 | -1 | 5 | 8003352 | 65 | |||
125.98 € | 1 | 29 giorni | QS-4 | LED | 2xPNP | 0 | -1 | 5 | 8003351 | 65 | |||
140.25 € | 1 | 13 giorni | QS-5/32 | LCD illuminato | 2xPNP o 2xNPN commutabile | 0 | -1 | 5 | 8001217 | 65 | |||
143.97 € | 1 | 39 giorni | QS-5/32 | LCD illuminato | 2xPNP o 2xNPN commutabile | 0 | -1 | 5 | 8001218 | 65 | |||
133.48 € | 1 | 4 giorni | G1/8 | LED | 2xPNP | 0 | -1 | 5 | 8003348 | 80 | |||
133.48 € | 1 | 39 giorni | G1/8 | LED | 2xPNP | 0 | -1 | 5 | 8003347 | 80 | |||
150.58 € | 1 | 7 giorni | G1/8 | LCD illuminato | 2xPNP o 2xNPN commutabile | 0 | -1 | 5 | 8001235 | 70 | |||
154.34 € | 1 | 4 giorni | G1/8 | LCD illuminato | 2xPNP o 2xNPN commutabile | 0 | -1 | 5 | 8001234 | 70 | |||
144.57 € | 1 | 4 giorni | QS-4 | LCD illuminato | 2xPNP o 2xNPN commutabile | 0 | -1 | 5 | 8001239 | 65 | |||
148.32 € | 1 | 22 giorni | QS-4 | LCD illuminato | 2xPNP o 2xNPN commutabile | 0 | -1 | 5 | 8001238 | 65 |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0:: 50 | IP | IP67 | Funzione elemento di commutazione | Contatto N/C, contatto N/O, commutabile |
---|---|---|---|---|---|
Max. corrente di uscita(mA) | 100 | Temperatura min. del fluido(°C) | 0 | Temperatura max. del fluido(°C) | 50 |
Valutazione IP | IP65, IP67 | Gamma tensione di esercizio DC(V) | 20-30 | Precisione di ripetizione in ± %FS | 0.3 %FS |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Configura
Proprietà di base
Collegamento pneumatico
Tipo display
Uscita di commutazione
Valore iniziale gamma di misurazione della pressione(bar)
Valore finale gamma di misurazione della pressione(bar)
Pressione di sovraccarico max.(bar)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali