Sensore di pressione, serie VMPA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VMPA-FB-PS-1
VMPA-FB-PS-3/5
VMPA-FB-PS-P1
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico N. componente produttore

225.52 €

1 10 giorni Sottobase541085

225.52 €

1 22 giorni Sottobase541086

225.52 €

1 4 giorni M7541087

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di temperature di esercizio(°C) -5:: 50 IP IP65 Materiale dell’alloggiamento Alluminio pressofuso, PA-GF
Tipo display LED Temperatura min. del fluido(°C) -5 Temperatura max. del fluido(°C) 50
Valutazione IP IP65 Gamma tensione di esercizio DC(V) 18-30 Tensione nominale di esercizio DC(V) 24
Valore iniziale gamma di misurazione della pressione(bar) 0 Valore finale gamma di misurazione della pressione(bar) 10 Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa
Peso(g) 200

Supporto tecnico