Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SOEG-S-M18W-S-L
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -25:: 55 | IP | IP67 | Materiale dell’alloggiamento | Ottone, cromato |
---|---|---|---|---|---|
Valutazione IP | IP65, IP67 | Gamma tensione di esercizio DC(V) | 10-36 | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
N. componente produttore | 537695 | Peso(g) | 57 |
Si trova sulla pagina di Trasmettitore, serie SOEG, il codice articolo è il seguente: SOEG-S-M18W-S-L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SOEG-S-M18W-S-L.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali