Tubo di plastica, serie PQ

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PQ-PA-12X1.5X3000
PQ-PA-15X1.5X3000
PQ-PA-18X2X3000
PQ-PA-22X2X3000
PQ-PA-28X2.5X3000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. D
(Ø)
D.I. d
(Ø)
Peso del prodotto per lunghezza
(kg/m)
Pressione di esercizio max.
(bar)
N. componente produttore

17.32 €

1 8 giorni 1290.05115177728

20.94 €

1 8 giorni 15120.06515177729

33.45 €

1 8 giorni 18140.10315177730

42.11 €

1 8 giorni 22180.1315177731

45.14 €

1 8 giorni 28230.20410194594

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale delle tubazioni pneumatiche PA Colore Nero Pressione di esercizio min.(bar) -0.95
Temperatura min. del fluido(°C) -25 Temperatura max. del fluido(°C) 75 Temperatura ambiente min.(°C) -25
Temperatura ambiente max.(°C) 75

Supporto tecnico