Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VBQF-D-G14-E |
VBQF-D-G18-Q6 |
VBQF-U-G14-E |
VBQF-U-G14-Q8 |
VBQF-U-G18-E |
VBQF-U-G18-Q6 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di montaggio | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Portata scarico 6-> 0 bar (l/min) | Pressurizzazione portata 6->5 bar (l/min) | Portata nominale standard aria di scarico 6->5 bar (l/min) | Temperatura ambiente min. (°C) | Temperatura ambiente max. (°C) | Temperatura min. del fluido (°C) | Temperatura max. del fluido (°C) | Larghezza nominale (mm) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.60 € | 1 | 3 giorni | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 2500 | 960 | 1500 | -20 | 80 | -20 | 80 | 7 | 548003 | 253 | |||
34.97 € | 1 | 4 giorni | QS-6 | G1/8 | QS-8 | 1300 | 350 | 850 | -10 | 60 | -10 | 60 | 5 | 547534 | 105 | |||
52.12 € | 1 | 3 giorni | G1/4 | G1/4 | - | 2500 | 960 | - | -20 | 80 | -20 | 80 | 7 | 548001 | 226 | |||
58.17 € | 1 | 3 giorni | QS-8 | G1/4 | - | 2500 | 800 | - | -10 | 60 | -10 | 60 | 7 | 548002 | 232 | |||
35.65 € | 1 | 3 giorni | G1/8 | G1/8 | - | 1300 | 350 | - | -20 | 80 | -20 | 80 | 5 | 547531 | 84.2 | |||
39.66 € | 1 | 3 giorni | QS-6 | G1/8 | - | 1300 | 350 | - | -10 | 60 | -10 | 60 | 5 | 547532 | 85.5 |
Loading...
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Materiale alloggiamento | Alluminio pressofuso, Zinco pressofuso | Collegamento pneumatico 3 | Tipo avvitato |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio min.(bar) | 0.5 | Pressione di esercizio max.(bar) | 10 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Configura
Proprietà di base
Tipo di montaggio
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Portata scarico 6-> 0 bar(l/min)
Pressurizzazione portata 6->5 bar(l/min)
Portata nominale standard aria di scarico 6->5 bar(l/min)
Temperatura ambiente min.(°C)
Temperatura ambiente max.(°C)
Temperatura min. del fluido(°C)
Temperatura max. del fluido(°C)
Larghezza nominale(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali