Valvola di strozzamento di non ritorno, serie GRF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GRF-PK-3
GRF-PK-3X2
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Peso
(g)

154.20 €

1 4 giorni 456595

292.14 €

1 4 giorni 4566145

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Lega di alluminio da lavorazione Materiale delle viti Ottone Elemento di regolazione Vite zigrinata
Collegamento pneumatico 1 PK-3 Collegamento pneumatico 2 PK-3 Pressione di esercizio min.(bar) 0.5
Pressione di esercizio max.(bar) 8 Temperatura ambiente min.(°C) -10 Temperatura ambiente max.(°C) 60
Temperatura min. del fluido(°C) -10 Temperatura max. del fluido(°C) 60 Portata nominale standard in direzione di controllo del flusso(l/min) 45
Portata nominale standard in direzione di non ritorno(l/min) 45 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Supporto tecnico