Valvola di strozzamento di non ritorno, serie GGO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GGO-1/4-3/8

Codice componente
GGO-1/4-3/8
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

663.74 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Lega di alluminio da lavorazione Materiale delle guarnizioni NBR Elemento di regolazione Leva a rotella
Collegamento pneumatico 1 G1/4 Collegamento pneumatico 2 G1/4 Pressione di esercizio min.(bar) 0.03
Pressione di esercizio max.(bar) 8 Temperatura ambiente min.(°C) -10 Temperatura ambiente max.(°C) 60
Temperatura min. del fluido(°C) -10 Temperatura max. del fluido(°C) 60 Portata nominale standard in direzione di controllo del flusso(l/min) 950
Portata nominale standard in direzione di non ritorno(l/min) 1150 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] N. componente produttore 3634
Peso(g) 400

Si trova sulla pagina di Valvola di strozzamento di non ritorno, serie GGO, il codice articolo è il seguente: GGO-1/4-3/8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GGO-1/4-3/8.

Supporto tecnico