Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GRO-ZP-3-ISO
Pressione di esercizio min.(bar) | 0 | Pressione di esercizio max.(bar) | 16 | Temperatura ambiente min.(°C) | -20 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente max.(°C) | 80 | Temperatura min. del fluido(°C) | -20 | Temperatura max. del fluido(°C) | 80 |
Portata nominale standard(l/min) | 1500 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 0 - Nessuna tensocorrosione |
N. componente produttore | 119674 |
Si trova sulla pagina di Piatto acceleratore, serie GRO, il codice articolo è il seguente: GRO-ZP-3-ISO.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GRO-ZP-3-ISO.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali