Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VMPA2-RV
Materiale dell’alloggiamento | POM | Materiale delle guarnizioni | NBR | Pressione di esercizio min.(bar) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio max.(bar) | 8 | Min. pressione di pilotaggio(bar) | 0.5 | Max. pressione di pilotaggio(bar) | 8 |
Temperatura ambiente min.(°C) | -5 | Temperatura ambiente max.(°C) | 50 | Temperatura min. di stoccaggio(°C) | -20 |
Temperatura max. di stoccaggio(°C) | 40 | Temperatura min. del fluido(°C) | -5 | Temperatura max. del fluido(°C) | 50 |
Portata nominale standard(l/min) | 330 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Fluido pilota | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 4 - Tensocorrosione particolarmente elevata | N. componente produttore | 8039821 | Peso(g) | 0.19 |
Si trova sulla pagina di Valvola di non ritorno, serie VMPA2, il codice articolo è il seguente: VMPA2-RV.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VMPA2-RV.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali