Valvola di non ritorno, serie VBNF

Valvola di non ritorno, serie VBNF

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VBNF-LBA-G14-Q8
VBNF-LBA-G18-Q6
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Porta aria pilota 21 Portata standard 1->2 (6-0)
(l/min)
Portata nominale standard 1->2 (6-5)
(l/min)
Coppia di serraggio nominale
(Nm)
N. componente produttore Peso
(g)

84.77 €

1 4 giorni QS-8G1/4QS-8110062011192702765.6

73.00 €

1 4 giorni QS-6G1/8QS-65002603800146027.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento PBT Materiale delle guarnizioni NBR Materiale del bullone cavo Lega di alluminio da lavorazione
Pressione di esercizio min.(bar) 0.2 Pressione di esercizio max.(bar) 10 Min. pressione di pilotaggio(bar) 2
Max. pressione di pilotaggio(bar) 10 Temperatura ambiente min.(°C) -10 Temperatura ambiente max.(°C) 60
Temperatura min. del fluido(°C) -10 Temperatura max. del fluido(°C) 60 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Fluido pilota Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Supporto tecnico