Valvola di non ritorno, serie VFOH

Valvola di non ritorno, serie VFOH

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VFOH-LE-A-G14-Q8
VFOH-LE-A-G14-Q10
VFOH-LE-A-G18-Q4
VFOH-LE-A-G18-Q6
VFOH-LE-A-G18-Q8
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Portata nominale standard in direzione di controllo del flusso
(l/min)
Portata nominale standard in direzione di non ritorno
(l/min)
Portata standard in direzione di controllo del flusso 6 -> 0 bar
(l/min)
Portata standard in direzione di non ritorno a 6 -> 0 bar
(l/min)
Coppia di serraggio nominale
(Nm)
N. componente produttore Peso
(g)

42.71 €

1 14 giorni QS-8G1/4530402-578720610-760557880037

42.71 €

1 4 giorni QS-10G1/4520345-535840635-790557880148

38.86 €

1 8 giorni QS-4G1/8180103-188250270-300357879723

38.86 €

1 18 giorni QS-6G1/8255111-280370330-390357879823

38.86 €

1 8 giorni QS-8G1/8275132-307400330-410357879923

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale delle guarnizioni FPM Materiale delle viti Acciaio inossidabile altolegato Materiale del bullone cavo Lega di alluminio da lavorazione
Materiale del giunto girevole Ottone nichelato Elemento di regolazione Esagono esterno Pressione di esercizio min.(bar) 0.2
Pressione di esercizio max.(bar) 10 Temperatura ambiente min.(°C) 0 Temperatura ambiente max.(°C) 150
Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 150 Temperatura min. del fluido(°C) 0
Temperatura max. del fluido(°C) 150 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Supporto tecnico