Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HGL-1/2-B |
HGL-1/2-QS-12 |
HGL-1/4-B |
HGL-1/4-QS-8 |
HGL-1/4-QS-10 |
HGL-1/8-1/8-B |
HGL-1/8-B |
HGL-1/8-QS-4 |
HGL-1/8-QS-6 |
HGL-3/8-B |
HGL-3/8-QS-8 |
HGL-3/8-QS-10 |
HGL-M5-B |
HGL-M5-QS-4 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Porta aria pilota 21 | Min. pressione di pilotaggio (bar) | Portata standard 1->2 (6-0) (l/min) | Portata nominale standard 1->2 (6-5) (l/min) | Coppia di serraggio nominale (Nm) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.82 € | 1 | 3 giorni | G1/2 | G1/2 | G3/8 | 1 | 2100 | 1600 | 14 | 530033 | 129.4 | |||
65.82 € | 1 | 4 giorni | QS-12 | G1/2 | G3/8 | 1 | 2100 | 1400 | 14 | 530045 | 116.9 | |||
48.35 € | 1 | 3 giorni | G1/4 | G1/4 | G1/8 | 2 | 680 | 550 | 11 | 530031 | 41.2 | |||
48.35 € | 1 | 4 giorni | QS-8 | G1/4 | G1/8 | 2 | 640 | 390 | 11 | 530041 | 38.7 | |||
48.35 € | 1 | 3 giorni | QS-10 | G1/4 | G1/8 | 2 | 670 | 400 | 11 | 530042 | 45 | |||
43.80 € | 1 | 4 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 2 | 430 | 300 | 3.5 | 543253 | 26.2 | |||
39.62 € | 1 | 3 giorni | G1/8 | G1/8 | M5 | 2 | 430 | 300 | 3.5 | 530030 | 20.8 | |||
39.62 € | 1 | 4 giorni | QS-4 | G1/8 | M5 | 2 | 300 | 200 | 3.5 | 530039 | 18.4 | |||
39.62 € | 1 | 3 giorni | QS-6 | G1/8 | M5 | 2 | 400 | 270 | 3.5 | 530040 | 21.4 | |||
57.60 € | 1 | 3 giorni | G3/8 | G3/8 | G1/4 | 1 | 1500 | 1100 | 12.5 | 530032 | 62.9 | |||
57.60 € | 1 | 3 giorni | QS-8 | G3/8 | G1/4 | 1 | 1200 | 830 | 12.5 | 530043 | 54.7 | |||
57.60 € | 1 | 4 giorni | QS-10 | G3/8 | G1/4 | 1 | 1300 | 890 | 12.5 | 530044 | 60.3 | |||
34.42 € | 1 | 3 giorni | M5 | M5 | M5 | 2 | 200 | 130 | 1.25 | 530029 | 21 | |||
34.42 € | 1 | 3 giorni | QS-4 | M5 | QS-4 | 2 | 200 | 130 | 1.25 | 530038 | 21 |
Loading...
Materiale delle guarnizioni | NBR | Materiale del bullone cavo | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato | Materiale del giunto girevole | Zinco pressofuso |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio min.(bar) | 0.5 | Pressione di esercizio max.(bar) | 10 | Max. pressione di pilotaggio(bar) | 10 |
Temperatura ambiente min.(°C) | -10 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Temperatura min. di stoccaggio(°C) | -10 |
Temperatura max. di stoccaggio(°C) | 60 | Temperatura min. del fluido(°C) | -10 | Temperatura max. del fluido(°C) | 60 |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Fluido pilota | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Configura
Proprietà di base
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Porta aria pilota 21
Min. pressione di pilotaggio(bar)
Portata standard 1->2 (6-0)(l/min)
Portata nominale standard 1->2 (6-5)(l/min)
Coppia di serraggio nominale(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali