Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale del perno avvitato | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Portata nominale standard (l/min) | Larghezza nominale (mm) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.28 € | 1 | 3 giorni | Messing vernickelt | R1/2 | QS-12 | 834.3 | 3.5 | 153474 | 86 | |||
21.71 € | 1 | 3 giorni | Messing vernickelt | R1/4 | QS-8 | 423.9 | 2.4 | 153472 | 36 | |||
19.35 € | 1 | 4 giorni | Messing vernickelt | R1/8 | QS-6 | 279.9 | 4.7 | 153471 | 29 | |||
23.31 € | 1 | 4 giorni | Messing vernickelt | R3/8 | QS-10 | 760.5 | 3.2 | 153473 | 60 | |||
17.85 € | 1 | 3 giorni | - | QS-6 | QS-6 | 256.5 | 4.6 | 153467 | 23 | |||
19.35 € | 1 | 3 giorni | - | QS-8 | QS-8 | 415.8 | 3.2 | 153468 | 26 | |||
20.80 € | 1 | 3 giorni | - | QS-10 | QS-10 | 752.4 | 3.5 | 153469 | 41 | |||
22.43 € | 1 | 4 giorni | - | QS-12 | QS-12 | 788.4 | 4.6 | 153470 | 47 | |||
25.28 € | 1 | 4 giorni | Messing vernickelt | R1/2 | QS-12 | 834.3 | 3.6 | 153482 | 86 | |||
21.71 € | 1 | 3 giorni | Messing vernickelt | R1/4 | R1/4 | 625.5 | 3.5 | 153297 | 58 | |||
21.71 € | 1 | 3 giorni | Messing vernickelt | R1/4 | QS-8 | 423.9 | 4.7 | 153480 | 36 | |||
19.35 € | 1 | 3 giorni | Messing vernickelt | R1/8 | R1/8 | 369.9 | 3 | 153296 | 35 | |||
19.35 € | 1 | 3 giorni | Messing vernickelt | R1/8 | QS-6 | 279.9 | 4.6 | 153479 | 29 | |||
23.31 € | 1 | 4 giorni | Messing vernickelt | R3/8 | R3/8 | 797.4 | 4.6 | 153298 | 79 | |||
23.31 € | 1 | 4 giorni | Messing vernickelt | R3/8 | QS-10 | 760.5 | 3.5 | 153481 | 60 | |||
17.85 € | 1 | 3 giorni | - | QS-6 | QS-6 | 256.5 | 4.5 | 153475 | 23 | |||
19.35 € | 1 | 3 giorni | - | QS-8 | QS-8 | 415.8 | 4.7 | 153476 | 26 | |||
20.80 € | 1 | 4 giorni | - | QS-10 | QS-10 | 752.4 | 2.6 | 153477 | 41 | |||
22.43 € | 1 | 4 giorni | - | QS-12 | QS-12 | 788.4 | 3.3 | 153478 | 47 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Rinforzato con PBT | Materiale delle guarnizioni | NBR | Materiale della manopola rotante | POM |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 | Pressione di esercizio max.(bar) | 10 | Temperatura ambiente min.(°C) | 0 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Temperatura min. del fluido(°C) | 0 | Temperatura max. del fluido(°C) | 60 |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Configura
Proprietà di base
Materiale del perno avvitato
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Portata nominale standard(l/min)
Larghezza nominale(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali