Valvola di non ritorno, serie H

Valvola di non ritorno, serie H

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H-1/2-B
H-1/4-B
H-3/4-B
H-3/8-B
H-M5
H-QS-4
H-QS-6
H-QS-8
H-QS-10
H-QS-12
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale dell’alloggiamento Materiale delle guarnizioni Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Pressione di esercizio min.
(bar)
Pressione di esercizio max.
(bar)
Temperatura ambiente min.
(°C)
Temperatura min. di stoccaggio
(°C)
Temperatura max. di stoccaggio
(°C)
Temperatura min. del fluido
(°C)
Temperatura max. del fluido
(°C)
Portata nominale standard
(l/min)
Portata nominale standard 1->2 (6-5)
(l/min)
Coppia di serraggio max.
(Nm)
Mezzo operativo Fluido pilota Classe di resistenza alla corrosione (CRC) N. componente produttore Peso
(g)

57.35 €

1 3 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzatoNBRG1/2G1/20.412-10-1060-1060-550040Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]2 - Tensocorrosione moderata1169158.3

37.52 €

1 3 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzatoNBRG1/4G1/40.412-10-1060-1060-100011Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]2 - Tensocorrosione moderata1168925.4

81.00 €

1 4 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzatoNBRG3/4G3/40.412-10-1060-1060-590060Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]2 - Tensocorrosione moderata11692101

42.48 €

1 5 giorni Lega di alluminio da lavorazione, anodizzatoNBRG3/8G3/80.412-10-1060-1060-200020Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]2 - Tensocorrosione moderata1169034

27.28 €

1 3 giorni OttoneNBRM5M50.48-10---1060115--Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]--3671-

21.78 €

1 3 giorni Alluminio anodizzato-QS-4QS-4-1100----136--Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]--1534625.3

24.55 €

1 3 giorni Alluminio anodizzato-QS-6QS-6-1100----282--Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]--15346310

30.22 €

1 3 giorni Alluminio anodizzato-QS-8QS-8-1100----681--Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]--15346421

67.63 €

1 4 giorni Alluminio anodizzato-QS-10QS-10-1100----1480--Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]--15346563

70.71 €

1 3 giorni Alluminio anodizzato-QS-12QS-12-1100----1715--Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]--15346669

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura ambiente max.(°C) 60

Supporto tecnico