Valvola di non ritorno, serie GRLSA

Valvola di non ritorno, serie GRLSA

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GRLSA-1/4-QS-8
GRLSA-1/8-QS-6
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Portata nominale standard in direzione di controllo del flusso
(l/min)
Portata nominale standard in direzione di non ritorno
(l/min)
Portata standard in direzione di controllo del flusso 6 -> 0 bar
(l/min)
Portata standard in direzione di non ritorno a 6 -> 0 bar
(l/min)
Coppia di serraggio nominale
(Nm)
N. componente produttore Peso
(g)

42.37 €

1 4 giorni QS-8G1/40-450390-5700-700820-9301154066234.8

38.06 €

1 27 giorni QS-6G1/80-250180-3100-410430-5403.554066119.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale delle guarnizioni NBR Materiale delle viti Rinforzato con PA Materiale del bullone cavo Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato
Materiale del giunto girevole Zinco pressofuso Elemento di regolazione Esagono interno Pressione di esercizio min.(bar) 0.2
Pressione di esercizio max.(bar) 10 Temperatura ambiente min.(°C) -10 Temperatura ambiente max.(°C) 60
Temperatura min. di stoccaggio(°C) -10 Temperatura max. di stoccaggio(°C) 40 Temperatura min. del fluido(°C) -10
Temperatura max. del fluido(°C) 60 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Supporto tecnico