Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CRGRLA-1/2-B |
CRGRLA-1/4-B |
CRGRLA-1/8-B |
CRGRLA-3/8-B |
CRGRLA-M5-B |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale delle guarnizioni | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Pressione di esercizio min. (bar) | Portata nominale standard in direzione di controllo del flusso (l/min) | Portata nominale standard in direzione di non ritorno (l/min) | Portata standard in direzione di controllo del flusso 6 -> 0 bar (l/min) | Portata standard in direzione di non ritorno a 6 -> 0 bar (l/min) | Coppia di serraggio max. (Nm) | Larghezza nominale (mm) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.63 € | 1 | 4 giorni | PVC, FPM | G1/2 | G1/2 | 0.3 | 2100 | 1550-2200 | 4265 | 3550-4325 | 40 | 10.6 | 161407 | 262.3 | |||
82.38 € | 1 | 8 giorni | FPM, PVC | G1/4 | G1/4 | 0.3 | 610 | 450-820 | 1265 | 1030-1345 | 11 | 6 | 161405 | 71.6 | |||
79.95 € | 1 | 7 giorni | FPM, PVC | G1/8 | G1/8 | 0.3 | 340 | 260-420 | 580 | 530-590 | 6 | 4 | 161404 | 37.8 | |||
113.55 € | 1 | 4 giorni | FPM, PVC | G3/8 | G3/8 | 0.3 | 1450 | 970-1600 | 2515 | 2095-2665 | 20 | 8.5 | 161406 | 126.9 | |||
79.95 € | 1 | 4 giorni | FPM, PVC | M5 | M5 | 0.2 | 95 | 77-95 | 165 | 140-150 | 1.5 | 2 | 161403 | 10.2 |
Loading...
Materiale delle viti | Acciaio inossidabile altolegato | Materiale del bullone cavo | Acciaio altolegato | Materiale del giunto girevole | Acciaio inossidabile altolegato |
---|---|---|---|---|---|
Elemento di regolazione | Vite a taglio | Pressione di esercizio max.(bar) | 10 | Temperatura ambiente min.(°C) | -20 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 80 | Temperatura min. di stoccaggio(°C) | -10 | Temperatura max. di stoccaggio(°C) | 40 |
Temperatura min. del fluido(°C) | -10 | Temperatura max. del fluido(°C) | 60 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Configura
Proprietà di base
Materiale delle guarnizioni
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Pressione di esercizio min.(bar)
Portata nominale standard in direzione di controllo del flusso(l/min)
Portata nominale standard in direzione di non ritorno(l/min)
Portata standard in direzione di controllo del flusso 6 -> 0 bar(l/min)
Portata standard in direzione di non ritorno a 6 -> 0 bar(l/min)
Coppia di serraggio max.(Nm)
Larghezza nominale(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali