Valvola a leva pneumatica, serie VMEF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VMEF-K-M52-M-G14
VMEF-K-M52-M-G18
VMEF-KT-M32-M-G14
VMEF-KT-M32-M-G18
VMEF-R-M52-E-G14
VMEF-R-M52-E-G18
VMEF-R-M52-M-G14
VMEF-R-M52-M-G18
VMEF-RT-M32-M-G14
VMEF-RT-M32-M-G18
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Funzione della valvola Giro Portata nominale standard
(l/min)
Limite max corsa (forte)
(mm)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Collegamento pneumatico 3 Collegamento pneumatico 4 Collegamento pneumatico 5 Larghezza nominale
(mm)
Max. velocità di azionamento con azionamento laterale
(m/s)
Forza di azionamento
(N)
Porta di lavoro pneumatica N. componente produttore Peso
(g)

156.31 €

1 4 giorni 5/2, monostabileSovrapposizione120011.8G1/4G1/4G1/4G1/4G1/470.723.5G1/48047102286

125.05 €

1 10 giorni 5/2, monostabileSovrapposizione75011.8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/85.20.723.5G1/88049240255

125.83 €

1 4 giorni 3/2, monostabileZero sovrapposizione87011G1/4G1/4G1/4--60.732.7G1/48047103218

100.66 €

1 12 giorni 3/2, monostabileZero sovrapposizione75011G1/8G1/8G1/8--5.60.732.7G1/88049241227

172.69 €

1 13 giorni 5/2, monostabileSovrapposizione120011.6G1/4G1/4G1/4G1/4G1/471.438G1/48047093272

138.15 €

1 4 giorni 5/2, monostabileSovrapposizione75011.6G1/8G1/8G1/8G1/8G1/85.21.438G1/88047092240

151.12 €

1 4 giorni 5/2, monostabileSovrapposizione120011.6G1/4G1/4G1/4G1/4G1/471.438G1/48047094272

120.88 €

1 4 giorni 5/2, monostabileSovrapposizione75011.6G1/8G1/8G1/8G1/8G1/85.21.438G1/88049238240

121.65 €

1 4 giorni 3/2, monostabileZero sovrapposizione8706.3G1/4G1/4G1/4--61.435.2G1/48047095204

97.31 €

1 4 giorni 3/2, monostabileZero sovrapposizione7506.3G1/8G1/8G1/8--5.61.435.2G1/88049239209

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato Materiale delle guarnizioni NBR Larghezza(mm) 20
Frequenza di commutazione max.(Hz) 3 Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 10
Temperatura min. del fluido(°C) -10 Temperatura max. del fluido(°C) 60 Temperatura ambiente min.(°C) -10
Temperatura ambiente max.(°C) 60 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico