Valvola a leva pneumatica, serie VAOM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VAOM-R4-20-D1-32
VAOM-R4-20-D1-52
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore

33.17 €

1 4 giorni 8049235

33.17 €

1 4 giorni 8049233

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza(mm) 20 Temperatura ambiente min.(°C) -10 Temperatura ambiente max.(°C) 60
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico