Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VD-3-PK-3
Portata nominale standard(l/min) | 100 | Collegamento pneumatico 1 | PK-3 | Collegamento pneumatico 2 | PK-3 |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento pneumatico 3 | PK-3 | Larghezza nominale(mm) | 2.5 | Pressione di esercizio min.(bar) | 1.8 |
Pressione di esercizio max.(bar) | 8 | Temperatura min. del fluido(°C) | -10 | Temperatura max. del fluido(°C) | 60 |
Porta di lavoro pneumatica | PK-3 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 0 - Nessuna tensocorrosione |
N. componente produttore | 9270 | Peso(g) | 220 |
Si trova sulla pagina di Valvola di sicurezza, serie VD, il codice articolo è il seguente: VD-3-PK-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VD-3-PK-3.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali