Pressostato, serie SPBA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPBA-P2R-G18-2P-M12-0.25X
SPBA-P2R-G18-W-M12-0.25X
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale dell’alloggiamento Uscita di commutazione Max. corrente di uscita
(mA)
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) N. componente produttore

192.98 €

1 4 giorni Acciaio inossidabile altolegato2xPNP5004 - Tensocorrosione particolarmente elevata8000210

135.80 €

1 4 giorni AcciaioBasato su contatto10000 - Nessuna tensocorrosione8000033

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Collegamento pneumatico G1/8 Pressione di esercizio min.(bar) -1 Pressione di esercizio max.(bar) 10
Gamma tensione di esercizio DC(V) 21.6-26.4 Grado di protezione IP65 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Supporto tecnico