Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VBOH-32-G12 |
VBOH-32-G14 |
VBOH-32-G18 |
VBOH-32-G34 |
VBOH-32-G38 |
VBOH-32-M5 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata nominale standard (l/min) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Larghezza (mm) | Larghezza nominale (mm) | Forza di azionamento (N) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.65 € | 1 | 3 giorni | 3420 | G1/2 | G1/2 | 45 | 12.1 | 37 | 1587988 | 90 | |||
38.80 € | 1 | 3 giorni | 1675 | G1/4 | G1/4 | 31 | 8.4 | 45 | 1302994 | 35 | |||
33.45 € | 1 | 3 giorni | 777 | G1/8 | G1/8 | 24 | 5.7 | 17 | 1558073 | 17 | |||
99.88 € | 1 | 4 giorni | 7691 | G3/4 | G3/4 | 57.5 | 19.3 | 70 | 1629664 | 183 | |||
63.31 € | 1 | 3 giorni | 2201 | G3/8 | G3/8 | 39.5 | 9.9 | 41 | 1482679 | 70 | |||
37.98 € | 1 | 3 giorni | 236 | M5 | M5 | 17 | 3.6 | 14 | 1609969 | 8 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato | Materiale delle guarnizioni | NBR | Materiale del perno avvitato | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato |
---|---|---|---|---|---|
Funzione della valvola | 3/2, bistabile | Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 | Pressione di esercizio max.(bar) | 12 |
Temperatura min. del fluido(°C) | -10 | Temperatura max. del fluido(°C) | 80 | Temperatura ambiente min.(°C) | -10 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 80 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Configura
Proprietà di base
Portata nominale standard(l/min)
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Larghezza(mm)
Larghezza nominale(mm)
Forza di azionamento(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali