Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
JD-5/2-D-2-C |
JD-5/2-D-2-C-EX |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dell’alloggiamento | Materiale delle guarnizioni | Giro | Portata nominale standard (l/min) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 3 | Collegamento pneumatico 4 | Collegamento pneumatico 5 | Larghezza (mm) | Larghezza nominale (mm) | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Min. pressione di pilotaggio (bar) | Max. pressione di pilotaggio (bar) | Temperatura min. del fluido (°C) | Temperatura max. del fluido (°C) | Temperatura ambiente min. (°C) | Porta di lavoro pneumatica | Tempo di cambio (ms) | Cambio tempo di commutazione (dominante) (ms) | Fluido pilota | Mezzo operativo | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.48 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sovrapposizione | 2300 | Sottobase, dimensione 2 conforme a ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 2 conforme a ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 2 conforme a ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 2 conforme a ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 2 conforme a ISO 5599-1 | 54 | 11.5 | -0.9 | 16 | 2 | 16 | -10 | 60 | -10 | Sottobase, dimensione 2 conforme a ISO 5599-1, G3/8 | 8 | 8 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 151847 | 550 | |||
132.06 € | 1 | 29 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sovrapposizione | 2300 | Sottobase, dimensione 2 conforme a ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 2 conforme a ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 2 conforme a ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 2 conforme a ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 2 conforme a ISO 5599-1 | 54 | 11.5 | -0.9 | 16 | 2 | 16 | -10 | 60 | -10 | Sottobase, dimensione 2 conforme a ISO 5599-1, G3/8 | 8 | 8 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 536017 | 550 |
Loading...
Funzione della valvola | 5/2, bistabile, dominante | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale dell’alloggiamento
Materiale delle guarnizioni
Giro
Portata nominale standard(l/min)
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Collegamento pneumatico 3
Collegamento pneumatico 4
Collegamento pneumatico 5
Larghezza(mm)
Larghezza nominale(mm)
Pressione di esercizio min.(bar)
Pressione di esercizio max.(bar)
Min. pressione di pilotaggio(bar)
Max. pressione di pilotaggio(bar)
Temperatura min. del fluido(°C)
Temperatura max. del fluido(°C)
Temperatura ambiente min.(°C)
Porta di lavoro pneumatica
Tempo di cambio(ms)
Cambio tempo di commutazione (dominante)(ms)
Fluido pilota
Mezzo operativo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali