Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VLX-2-1/2-MS |
VLX-2-1/4-MS |
VLX-2-1-MS |
VLX-2-3/4-MS |
VLX-2-3/8-MS |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata nominale standard (l/min) | Collegamento a raccordo | Larghezza nominale (mm) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193.65 € | 1 | 4 giorni | 4000 | G1/2 | 13 | 34434 | 450 | |||
193.65 € | 1 | 3 giorni | 2400 | G1/4 | 13 | 34432 | 490 | |||
286.43 € | 1 | 4 giorni | 14000 | G1 | 25 | 34436 | 1010 | |||
286.43 € | 1 | 4 giorni | 10500 | G3/4 | 20 | 34435 | 1135 | |||
193.65 € | 1 | 4 giorni | 3800 | G3/8 | 13 | 34433 | 470 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Ottone | Materiale delle viti | Acciaio inossidabile altolegato | Funzione della valvola | 2/2, chiuso, monostabile |
---|---|---|---|---|---|
Pressione fluido min.(bar) | 1 | Pressione media max.(bar) | 10 | Temperatura min. del fluido(°C) | -10 |
Temperatura max. del fluido(°C) | 80 | Temperatura ambiente min.(°C) | -10 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 |
Tipo medio | Aria compressa filtrata, rete filtrante da 200 µm | Fluido pilota | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Configura
Proprietà di base
Portata nominale standard(l/min)
Collegamento a raccordo
Larghezza nominale(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali