Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
JH-5-1/2 |
JH-5-1/2-EX |
JH-5-1/4 |
JH-5-1/8 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata nominale standard (l/min) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 3 | Collegamento pneumatico 4 | Collegamento pneumatico 5 | Larghezza (mm) | Larghezza nominale (mm) | Pressione di esercizio max. (bar) | Porta di lavoro pneumatica | Grado di protezione | Tempo di cambio (ms) | Fluido pilota | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278.89 € | 1 | 7 giorni | 4500 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | 52 | 14 | 10 | G1/2 | - | 3 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 10165 | 1130 | |||
283.26 € | 1 | 39 giorni | 4500 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | 52 | 14 | 10 | G1/2 | - | 3 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 536037 | 1130 | |||
133.80 € | 1 | 3 giorni | 1100 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 30.5 | 7 | 8 | G1/4 | IP65 | 7 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 10408 | 330 | |||
114.17 € | 1 | 3 giorni | 600 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | 26 | 5 | 10 | G1/8 | - | 7 | - | 8823 | 330 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Alluminio pressofuso | Materiale delle guarnizioni | NBR, TPE-U(PU) | Funzione della valvola | 5/2, bistabile |
---|---|---|---|---|---|
Giro | Plicatura | Frequenza di commutazione max.(Hz) | 12 | Pressione di esercizio min.(bar) | 0 |
Min. pressione di pilotaggio(bar) | 1.2 | Max. pressione di pilotaggio(bar) | 10 | Temperatura min. del fluido(°C) | -10 |
Temperatura max. del fluido(°C) | 60 | Temperatura ambiente min.(°C) | -10 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 |
Temperatura min. di stoccaggio(°C) | -20 | Temperatura max. di stoccaggio(°C) | 60 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Configura
Proprietà di base
Portata nominale standard(l/min)
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Collegamento pneumatico 3
Collegamento pneumatico 4
Collegamento pneumatico 5
Larghezza(mm)
Larghezza nominale(mm)
Pressione di esercizio max.(bar)
Porta di lavoro pneumatica
Grado di protezione
Tempo di cambio(ms)
Fluido pilota
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali