Valvola a pistone, serie VMEF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VMEF-S-M52-E-G14
VMEF-S-M52-E-G18
VMEF-S-M52-M-G14
VMEF-S-M52-M-G18
VMEF-ST-M32-M-G14
VMEF-ST-M32-M-G18
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Funzione della valvola Giro Portata nominale standard
(l/min)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Collegamento pneumatico 3 Collegamento pneumatico 4 Collegamento pneumatico 5 Larghezza nominale
(mm)
Forza di azionamento
(N)
Porta di lavoro pneumatica N. componente produttore Peso
(g)

131.32 €

1 4 giorni 5/2, monostabileSovrapposizione1200G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4748G1/48031304177

105.05 €

1 4 giorni 5/2, monostabileSovrapposizione750G1/8G1/8G1/8G1/8G1/85.228G1/88031299144

109.43 €

1 4 giorni 5/2, monostabileSovrapposizione1200G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4743G1/48031302178

87.54 €

1 4 giorni 5/2, monostabileSovrapposizione750G1/8G1/8G1/8G1/8G1/85.234G1/88031297145

66.62 €

1 4 giorni 3/2, chiuso, monostabileZero sovrapposizione870G1/4G1/4G1/4--646G1/48031300110

53.29 €

1 11 giorni 3/2, chiuso, monostabileZero sovrapposizione750G1/8G1/8G1/8--5.646G1/88031295116

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato Materiale delle guarnizioni NBR Larghezza(mm) 20
Frequenza di commutazione max.(Hz) 3 Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 10
Temperatura min. del fluido(°C) -10 Temperatura max. del fluido(°C) 60 Temperatura ambiente min.(°C) -10
Temperatura ambiente max.(°C) 60 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Supporto tecnico