Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
V-3-1/4-B |
V-3-M5 |
V-5-1/4-B |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dell’alloggiamento | Funzione della valvola | Portata nominale standard (l/min) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 3 | Collegamento pneumatico 4 | Collegamento pneumatico 5 | Larghezza nominale (mm) | Pressione di esercizio max. (bar) | Forza di azionamento (N) | Porta di lavoro pneumatica | Mezzo operativo | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.92 € | 1 | 7 giorni | Alluminio pressofuso | 3/2, chiuso, monostabile | 600 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | - | - | 7 | 10 | 70 | G1/4 | - | 6808 | 130 | |||
51.38 € | 1 | 3 giorni | Zinco pressofuso | 3/2, chiuso, monostabile | 80 | M5 | M5 | - | - | - | 2 | 8 | 23 | M5 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:-] | 3626 | 25 | |||
167.17 € | 1 | 7 giorni | Alluminio pressofuso | 5/2, monostabile | 550 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | 7 | 10 | 182 | G1/4 | - | 6809 | 240 |
Loading...
Materiale delle guarnizioni | NBR | Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 | Temperatura ambiente min.(°C) | -10 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente max.(°C) | 60 |
Configura
Proprietà di base
Materiale dell’alloggiamento
Funzione della valvola
Portata nominale standard(l/min)
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Collegamento pneumatico 3
Collegamento pneumatico 4
Collegamento pneumatico 5
Larghezza nominale(mm)
Pressione di esercizio max.(bar)
Forza di azionamento(N)
Porta di lavoro pneumatica
Mezzo operativo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali