Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SVS-3-1/8
Materiale dell’alloggiamento | Alluminio | Materiale delle guarnizioni | NBR, TPE-U(PU) | Funzione della valvola | 3/2, chiuso, monostabile |
---|---|---|---|---|---|
Portata nominale standard(l/min) | 120 | Collegamento pneumatico 1 | G1/8 | Collegamento pneumatico 2 | G1/8 |
Collegamento pneumatico 3 | G1/8 | Pressione di esercizio min.(bar) | 3.5 | Pressione di esercizio max.(bar) | 8 |
Temperatura min. del fluido(°C) | -10 | Temperatura max. del fluido(°C) | 60 | Temperatura ambiente min.(°C) | -10 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Forza di azionamento(N) | 8 | Porta di lavoro pneumatica | G1/8 |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:-] | N. componente produttore | 10190 |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali