Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SV-3-M5 |
SV-5-M5-B |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Funzione della valvola | Portata nominale standard (l/min) | Larghezza nominale (mm) | Pressione di esercizio min. (bar) | Forza di azionamento (N) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.52 € | 1 | 3 giorni | 3/2, chiuso, monostabile | 65 | 2 | -0.95 | 12 | 6817 | 40 | |||
79.06 € | 1 | 7 giorni | 5/2, monostabile | 95 | 2.3 | 0 | 17 | 11914 | 53 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Ottone, polimero | Materiale delle guarnizioni | NBR | Giro | Sovrapposizione |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento pneumatico 1 | M5 | Pressione di esercizio max.(bar) | 8 | Temperatura ambiente min.(°C) | -10 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:-] |
Configura
Proprietà di base
Funzione della valvola
Portata nominale standard(l/min)
Larghezza nominale(mm)
Pressione di esercizio min.(bar)
Forza di azionamento(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali