Valvola con leva a dito, serie VHEF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VHEF-L-M52-E-G14
VHEF-L-M52-E-G18
VHEF-L-M52-M-G14
VHEF-LT-M32-M-G14
VHEF-LT-M32-M-G18
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Funzione della valvola Giro Materiale copertura Portata nominale standard
(l/min)
Metodo di reset Larghezza nominale
(mm)
Forza di azionamento
(N)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Collegamento pneumatico 3 Collegamento pneumatico 4 Collegamento pneumatico 5 Porta di lavoro pneumatica N. componente produttore Peso
(g)

139.95 €

1 4 giorni 5/2, monostabileSovrapposizioneRinforzato con PA1200Molla pneumatica714G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/44500004217

118.94 €

1 4 giorni 5/2, monostabileSovrapposizioneRinforzato con PA750Molla pneumatica5.28G1/8G1/8G1/8G1/8G1/8G1/84500005184

111.06 €

1 4 giorni 5/2, monostabileSovrapposizioneRinforzato con PA1200Molla meccanica712G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/44500000218

89.42 €

1 4 giorni 3/2, aperto/chiuso, monostabileZero sovrapposizione-870Molla meccanica614G1/4G1/4G1/4--G1/44500008150

76.02 €

1 3 giorni 3/2, aperto/chiuso, monostabileZero sovrapposizione-750Molla meccanica5.614G1/8G1/8G1/8--G1/84500009156

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Lega di alluminio da lavorazione, Anodizzato Materiale delle guarnizioni NBR Materiale leva Rinforzato con PA
Larghezza(mm) 20 Frequenza di commutazione max.(Hz) 0.5 Pressione di esercizio min.(bar) -0.95
Pressione di esercizio max.(bar) 10 Temperatura min. del fluido(°C) -10 Temperatura max. del fluido(°C) 60
Temperatura ambiente min.(°C) -10 Temperatura ambiente max.(°C) 60 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico