Valvola con controllo manuale, serie H

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

H-5-1/4-B

Codice componente
H-5-1/4-B
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

250.37 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Funzione della valvola 5/2, bistabile Materiale dell’alloggiamento Alluminio pressofuso Materiale delle guarnizioni NBR
Portata nominale standard(l/min) 550 Larghezza nominale(mm) 7 Forza di azionamento(N) 2
Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 10 Temperatura ambiente min.(°C) -10
Temperatura ambiente max.(°C) 60 Collegamento pneumatico 1 G1/4 Collegamento pneumatico 2 G1/4
Collegamento pneumatico 3 G1/4 Collegamento pneumatico 4 G1/4 Collegamento pneumatico 5 G1/4
Porta di lavoro pneumatica G1/4 N. componente produttore 8995 Peso(g) 510

Si trova sulla pagina di Valvola con controllo manuale, serie H, il codice articolo è il seguente: H-5-1/4-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto H-5-1/4-B.

Supporto tecnico