Valvola a sfera, serie QHS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

QHS-QS-6

Codice componente
QHS-QS-6
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

20.65 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Funzione della valvola 2/2 bistabile Portata nominale standard(l/min) 528 Larghezza nominale(mm) 4
Pressione di esercizio min.(bar) -1 Pressione di esercizio max.(bar) 10 Temperatura ambiente min.(°C) 0
Temperatura ambiente max.(°C) 60 Collegamento pneumatico 1 QS-6 Collegamento pneumatico 2 QS-6
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] N. componente produttore 153485 Peso(g) 16.5

Si trova sulla pagina di Valvola a sfera, serie QHS, il codice articolo è il seguente: QHS-QS-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto QHS-QS-6.

Supporto tecnico