Valvola a sfera, serie QH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QH-1
QH-1/2
QH-1/4
QH-3/4
QH-3/8
QH-QS-4
QH-QS-4-1/8
QH-QS-6
QH-QS-6-1/8
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale dell’alloggiamento Portata nominale standard
(l/min)
Larghezza nominale
(mm)
Pressione di esercizio min.
(bar)
Pressione di esercizio max.
(bar)
Temperatura ambiente min.
(°C)
Temperatura ambiente max.
(°C)
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Mezzo operativo N. componente produttore Peso
(g)

56.69 €

1 3 giorni Ottone3300025---20180G1G1Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Acqua
9545-

28.66 €

1 3 giorni Ottone1150015---20180G1/2G1/2Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Acqua
9543-

22.40 €

1 3 giorni Ottone340010---20180G1/4G1/4Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Acqua
9541-

44.82 €

1 3 giorni Ottone2100020---20180G3/4G3/4Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Acqua
9544-

23.08 €

1 3 giorni Ottone750010---20180G3/8G3/8Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Acqua
9542-

15.94 €

1 3 giorni -1482.5-110060QS-4QS-4Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]15348312

15.05 €

1 4 giorni -2352.5-110060R1/8QS-4Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]15348614

15.94 €

1 3 giorni -5334-110060QS-6QS-6Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]15348412.5

15.05 €

1 4 giorni -5602.5-110060R1/8QS-6Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]15348715

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Funzione della valvola 2/2 bistabile

Supporto tecnico