Valvola selettrice, serie VHEF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VHEF-ES-M52-M-G18
VHEF-EST-B32-G18
VHEF-EST-M32-M-G18
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Funzione della valvola Giro Metodo di reset Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 4 Collegamento pneumatico 5 Coppia di azionamento
(Nm)
N. componente produttore Peso
(g)

110.34 €

1 4 giorni 5/2, monostabileSovrapposizioneMolla meccanica5.2G1/8G1/80.34106808235

67.17 €

1 5 giorni 3/2, bistabileZero sovrapposizione-5.6--0.44106814206

67.17 €

1 3 giorni 3/2, aperto/chiuso, monostabileZero sovrapposizioneMolla meccanica5.6--0.44106806206

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di attuazione Manuale Materiale dell’alloggiamento Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato Materiale delle guarnizioni NBR
Materiale leva Rinforzato con PA Materiale copertura Rinforzato con PA Frequenza di commutazione max.(Hz) 0.5
Forza massima sull’attuatore(N) 200 Carico trasversale max. sull’attuatore(N) 200 Portata nominale standard(l/min) 750
Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 10 Temperatura min. del fluido(°C) -10
Temperatura max. del fluido(°C) 60 Temperatura ambiente min.(°C) -10 Temperatura ambiente max.(°C) 60
Porta di lavoro pneumatica G1/8 Collegamento pneumatico 1 G1/8 Collegamento pneumatico 2 G1/8
Collegamento pneumatico 3 G1/8 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Supporto tecnico