Valvola di intercettazione (on-off), serie PVEL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PVEL-H-124-HP3
PVEL-P-124-HP3
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di attuazione Funzione della valvola Metodo di reset N. componente produttore Peso
(g)

4,432.15 €

1 4 giorni Manuale3/2, bistabileGuida forzata16292075900

5,985.95 €

1 39 giorni Tipo pneumatico3/2, chiuso, monostabileMolla meccanica16292056900

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Lega di alluminio da lavorazione Materiale delle guarnizioni NBR, PE Materiale della guida del pistone Lega di alluminio da lavorazione
Pressione di esercizio min.(bar) 0 Pressione di esercizio max.(bar) 50 Temperatura min. del fluido(°C) 5
Temperatura max. del fluido(°C) 50 Temperatura ambiente min.(°C) 5 Temperatura ambiente max.(°C) 50
Collegamento pneumatico 3 G1/2 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Supporto tecnico