Valvola di intercettazione (on-off), serie MS9

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MS9-EE-NG-V24-S-VS
MS9-EM-NG-S-VS
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di attuazione Funzione della valvola Metodo di reset Pressione di esercizio min.
(bar)
Pressione di esercizio max.
(bar)
Grado di protezione N. componente produttore Peso
(g)

364.32 €

1 22 giorni Elettrico3/2, chiuso, monostabileMolla meccanica3.516IP655629462300

339.95 €

1 22 giorni Manuale3/2, bistabileGuida forzata020-5629542400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Alluminio pressofuso Materiale delle guarnizioni NBR Materiale della guida del pistone POM
Portata nominale standard(l/min) 18000 Temperatura min. del fluido(°C) -10 Temperatura max. del fluido(°C) 60
Temperatura ambiente min.(°C) -10 Temperatura ambiente max.(°C) 60 Collegamento pneumatico 3 G1
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Supporto tecnico