Silenziatore, serie UOS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UOS-1
UOS-1-LF
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale dell’alloggiamento N. componente produttore Peso
(g)

60.82 €

1 3 giorni POM552252200

60.82 €

1 3 giorni Lega di alluminio da lavorazione1901207157.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di tenuta su perno avvitato senza guarnizione Tipo di montaggio Con filettatura esterna Collegamento pneumatico G1
Materiale inserto ammortizzante PE Pressione di esercizio min.(bar) 0 Pressione di esercizio max.(bar) 10
Temperatura ambiente min.(°C) -10 Temperatura ambiente max.(°C) 50 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Supporto tecnico