Silenziatore, serie UOM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UOM-1/4
UOM-3/8
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico N. componente produttore Peso
(g)

25.48 €

1 4 giorni G1/453843211.1

27.18 €

1 4 giorni G3/853843322.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di tenuta su perno avvitato senza guarnizione Tipo di montaggio Tipo avvitato Materiale inserto ammortizzante Schiuma poliuretanica
Materiale dell’alloggiamento POM Materiale del perno avvitato POM Pressione di esercizio min.(bar) 0
Pressione di esercizio max.(bar) 8 Temperatura ambiente min.(°C) 0 Temperatura ambiente max.(°C) 60
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Supporto tecnico