Silenziatore, serie UO

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UO-1/4
UO-1/8
UO-M7
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico N. componente produttore Peso
(g)

13.95 €

1 3 giorni G1/41975848

12.02 €

1 4 giorni G1/81975835

11.03 €

1 4 giorni M71975822.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale inserto ammortizzante PE Materiale del perno avvitato PE Pressione di esercizio min.(bar) 0
Pressione di esercizio max.(bar) 8 Temperatura ambiente min.(°C) -10 Temperatura ambiente max.(°C) 60
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Supporto tecnico