Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AMTC-P-PC10
Collegamento pneumatico | Cartuccia 10 mm | Materiale inserto ammortizzante | PE | Materiale del perno avvitato | PE |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni della confezione | 1 | Livello di rumorosità(dB(A)) | 58 | Pressione di esercizio min.(bar) | 0 |
Pressione di esercizio max.(bar) | 10 | Temperatura ambiente min.(°C) | -5 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | N. componente produttore | 1224460 | Peso(g) | 2 |
Si trova sulla pagina di Silenziatore, serie AMTC, il codice articolo è il seguente: AMTC-P-PC10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AMTC-P-PC10.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali