Silenziatore con strozzamento, serie VFFK

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VFFK-C-K-M5-P
VFFK-C-K-M7-P
VFFK-C-K-R14-P
VFFK-C-K-R18-P
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo di tenuta su perno avvitato Materiale delle guarnizioni Collegamento pneumatico 1 Portata standard 6->0 bar
(l/min)
Coppia di serraggio nominale
(Nm)
N. componente produttore Peso
(g)

11.18 €

1 4 giorni Anello di tenutaNBRM50-801.41331404.3

12.94 €

1 4 giorni Anello di tenutaNBRM70-1003.81331415.8

18.52 €

1 3 giorni Rivestimento-R1/40-420-13314325

15.02 €

1 4 giorni Rivestimento-R1/80-270-13314213.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di montaggio Tipo avvitato Materiale inserto ammortizzante PE Materiale del perno avvitato Ottone nichelato
Materiale della vite di regolazione Ottone nichelato Pressione di esercizio min.(bar) 0 Pressione di esercizio max.(bar) 10
Temperatura ambiente min.(°C) 0 Temperatura ambiente max.(°C) 60 Temperatura min. del fluido(°C) 0
Temperatura max. del fluido(°C) 60 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Supporto tecnico