Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GRU-1/2-B |
GRU-1/4-B |
GRU-1/8-B |
GRU-3/4-B |
GRU-3/8-B |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamento pneumatico 1 | Portata standard 6->0 bar (l/min) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.97 € | 1 | 3 giorni | G1/2 | 0-4000 | 9519 | 100 | |||
26.97 € | 1 | 3 giorni | G1/4 | 0-1500 | 9517 | 25 | |||
22.86 € | 1 | 3 giorni | G1/8 | 0-1000 | 9516 | 10 | |||
53.57 € | 1 | 4 giorni | G3/4 | 0-8000 | 9520 | 170 | |||
31.40 € | 1 | 3 giorni | G3/8 | 0-1700 | 9518 | 55 |
Loading...
Tipo di montaggio | Tipo avvitato | Materiale inserto ammortizzante | PE | Materiale dell’alloggiamento | Alluminio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale del perno avvitato | Alluminio pressofuso | Materiale della vite di regolazione | PA | Pressione di esercizio min.(bar) | 0 |
Pressione di esercizio max.(bar) | 10 | Temperatura ambiente min.(°C) | -10 | Temperatura ambiente max.(°C) | 70 |
Temperatura min. del fluido(°C) | -10 | Temperatura max. del fluido(°C) | 70 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Configura
Proprietà di base
Collegamento pneumatico 1
Portata standard 6->0 bar(l/min)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali