Quick coupling plug, NPHS Series

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NPHS-S6-M-G12
NPHS-S6-M-G12F
NPHS-S6-M-G14
NPHS-S6-M-G14F
NPHS-S6-M-G18
NPHS-S6-M-G38
NPHS-S6-M-G38F
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 1 Coppia di serraggio nominale
(Nm)
N. componente produttore Peso
(g)

4.92 €

10 4 giorni 7.85Filettatura esterna G1/214805926050

4.98 €

10 4 giorni 7.85Filettatura interna G1/2-805926449

4.43 €

10 3 giorni 7.85Filettatura esterna G1/411805925820

4.69 €

10 4 giorni 7.85Filettatura interna G1/4-805926228

4.40 €

10 4 giorni 5.5Filettatura esterna G1/83.5805925719

4.48 €

10 4 giorni 7.85Filettatura esterna G3/812.5805925927

4.86 €

10 4 giorni 7.85Filettatura interna G3/8-805926329

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura di esercizio(°C) -10::60 Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 10

Supporto tecnico