Connettore a Y spinato, serie Y

Connettore a Y spinato, serie Y

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
Y-PK-2
Y-PK-3
Y-PK-4
Y-PK-6
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Collegamento pneumatico 1 N. componente produttore

1.80 €

10 4 giorni 1.5per tubo pneumatico diametro esterno 3 mm19540

1.80 €

10 4 giorni 2.5per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm7269

1.80 €

10 4 giorni 3.4Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm9586

2.15 €

10 27 giorni 5.3per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm150013

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento POM Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Supporto tecnico