Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
QSYLV-1/2-12 |
QSYLV-1/4-8 |
QSYLV-1/8-6 |
QSYLV-3/8-10 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza nominale (mm) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.98 € | 1 | 4 giorni | 7.1 | Filettatura esterna R1/2 | per tubo pneumatico diametro esterno 12 mm | 153195 | 102 | |||
6.95 € | 1 | 4 giorni | 4.4 | Filettatura esterna R1/4 | per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm | 153193 | 41.5 | |||
5.34 € | 1 | 3 giorni | 3.3 | Filettatura esterna R1/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 6 mm | 153192 | 24.5 | |||
9.51 € | 1 | 3 giorni | 5.7 | Filettatura esterna R3/8 | per tubo pneumatico diametro esterno 10 mm | 153194 | 69.5 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | PBT | Misura | Standard | Dimensioni della confezione | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Pressione di esercizio min.(bar) | -0.95 | Pressione di esercizio max.(bar) | 6 | Temperatura ambiente min.(°C) | -10 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 80 | N. di uscite | 2 | Colore anello di rilascio | Blu |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Configura
Proprietà di base
Larghezza nominale(mm)
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali