Connettore a Y a pressione, serie QSY (QSY-4)

Connettore a Y a pressione, serie QSY QSY-4

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: QSY-4

Marca: FESTO

Prezzo: 3.88

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Larghezza nominale: 2.3 mm

Dimensioni della confezione: 10

Collegamento pneumatico 1: per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm

Collegamento pneumatico 2: per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm

N. componente produttore: 153148


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

QSY-4

Codice componente
QSY-4
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Dimensioni della confezione Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore Peso
(g)

3.88 €

10 3 giorni 2.310per tubo pneumatico diametro esterno 4 mmper tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1531487.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento PBT Misura Standard Pressione di esercizio min.(bar) -0.95
Pressione di esercizio max.(bar) 6 Temperatura ambiente min.(°C) -10 Temperatura ambiente max.(°C) 80
N. di uscite 2 Colore anello di rilascio Blu Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Acqua come da dichiarazione del produttore su www.festo.com
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Si trova sulla pagina di Connettore a Y a pressione, serie QSY, il codice articolo è il seguente: QSY-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto QSY-4.

Tipologia prodotto

Codice componente
QSY-10-8
QSY-10-8-20
QSY-10H-8-B
QSY-4-100
QSY-4H
QSY-6
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Larghezza nominale
(mm)
Dimensioni della confezione Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 N. componente produttore Peso
(g)

6.28 €

10 3 giorni 4.510per tubo pneumatico diametro esterno 10 mmper tubo pneumatico diametro esterno 8 mm15315520
-

7.00 €

1 Disponibile 3 giorni 4.520per tubo pneumatico diametro esterno 10 mmper tubo pneumatico diametro esterno 8 mm13081420

7.68 €

10 4 giorni 4.610Manicotto a pressione QS-10per tubo pneumatico diametro esterno 8 mm13314913
-

3.97 €

1 Disponibile 3 giorni 2.3100per tubo pneumatico diametro esterno 4 mmper tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1308077.6

5.63 €

10 4 giorni 1.610Manicotto a pressione QS-4per tubo pneumatico diametro esterno 4 mm1306286.5

4.80 €

10 3 giorni 3.610Per tubo pneumatico diametro esterno 6 mmper tubo pneumatico diametro esterno 6 mm15314911

Supporto tecnico